- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- RFID
- Equipos compactos RFID con interfaz CANopen para aplicaciones industriales
- DTC510
Cabezal de lectura/escritura RFID HF
DTC510
DTCHF MCRWCOUS03
Cabezal de lectura/escritura RFID HF
DTC510
DTCHF MCRWCOUS03
Campo de aplicación
Homologación de equipos radioeléctricos para | EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; Japón; Taiwán; India; Singapur; China; Corea del Sur; Israel | |
---|---|---|
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V) |
Clase de protección | III |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 |
Estándar RFID | ISO 15693 |
Rango de detección
Distancia respecto al tag [mm] |
|
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | CAN |
---|
Protocolo | CANopen |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 180 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Superficie activa | orientable en 5 posiciones |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiales | Carcasa: PA; piezas metálicas: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12, giratorio, con bloqueo; codificación: A |