• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Conectores macho a cablear
  5. EVC812

Conector macho a cablear

EVC812

SSTGH040MSSFKPG

Conector macho a cablear

EVC812

SSTGH040MSSFKPG

  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Sistema patentado de sujeción de bola en tres puntos para una resistencia a tirones especialmente efectiva
  • Cableado sencillo y rápido por medio de bornes roscados
  • ce
  • ukca
  • cruus
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 4; (...40 °C)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...55
Humedad de almacenamiento [%] 10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 32,4
Material del cuerpo PA 6.6
Material de la tuerca latón, niquelado
Material de la junta FKM
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
bornes roscados: 0,25...1 mm²; funda del cable: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; Se debe respetar el valor máximo de la pieza complementaria