Electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones
VSE953
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones
VSE953
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Carcasa robusta IP 67 para uso descentralizado
- Instalación y reequipamiento rápidos y sin errores gracias a las conexiones M12 estándar
- Seis entradas de señal registran todos los datos relevantes para la monitorización de condiciones
- Separación entre la red de IT y la de automatización
- Compatible con todos los acelerómetros habituales
Características del producto
Rango de frecuencia [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Interfaz de comunicación | Ethernet |
Campo de aplicación
Versión | ajuste de parámetros a través del software para PC VES004 |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 20 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
Consumo de corriente [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Clase de protección | III |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 8; (configurable) |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 1; Número de entradas analógicas: 1; Número de entradas dinámicas: 4; Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
Entradas
Número total de entradas | 6 |
---|---|
Número de entradas digitales | 1 |
Rango de frecuencia de la entrada digital [Hz] | 0,1...100000 |
Número de entradas analógicas | 1; (estático) |
Entrada analógica de corriente [mA] | 0...20 |
Resolución de la entrada analógica | 12 |
Número de entradas dinámicas | 4 |
Entrada dinámica - Señal | 0...20 mA |
Entrada dinámica - Resolución [bit] | 16 |
Entrada dinámica - Rango de frecuencia [Hz] | 0...12000 |
Entrada dinámica - frecuencia de muestreo [kSamples] | 100 |
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2; (configurable) |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Número de salidas analógicas | 1; (configurable) |
Salida analógica de corriente [mA] | 0...22 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de frecuencia [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet |
---|---|
Tipo de conector | M12 |
Protocolo | Modbus TCP |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | 0...60 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 1369,5 |
---|---|
Carcasa | aluminio |
Tipo de montaje | Montaje en pared posterior |
Dimensiones [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Materiales | EN AW-5083: negro anodizado |
Memorias de datos
Tiempo real | sí |
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|