• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Ultraäänianturit

Ultraäänianturit

  • Kohteiden kosketukseton ja väreistä, läpinäkyvyydestä tai pinnasta riippumaton tunnistus
  • Erittäin laaja tuntoetäisyysalue
  • Intuitiivinen tuntoetäisyyden säätö painikkeella tai IO-Linkin kautta
  • Ohjelmoitava binäärilähtö ja skaalattava analogialähtö
  • Selkeä LED-merkkivalo kytkentätilan ja kaiun indikointiin

Ultraäänianturit

Ultraäänianturit mahdollistavat luotettavan paikannuksen ja jatkuvan kiinteiden, jauhemaisten ja nestemäisten aineiden tarkan etäisyyden mittauksen. Ne lähettävät ja vastaanottavat ääniaaltoja ultraäänialueella. Havaittava kohde reflektoi ääniaaltoja ja etäisyys määritetään käyntiaikamittauksen mukaan. Kosketukseton mittaus suoritetaan riippumatta kohteen väristä, läpinäkyvyydestä, pintaominaisuuksista tai kiiltävyysasteesta. Siten esimerkiksi pakkausteknologian läpipainopakkaukset ja elintarviketeollisuuden läpinäkyvät muovikuoret voidaan havaita luotettavasti.
Laitteet tunnistavat kohteet luotettavasti ja häiriöttömästi myös erittäin likaisissa, pölyisissä ja sumuisissa ympäristöolosuhteissa.
ifm:n kompaktissa ultraäänianturimallissa on erittäin pieni sokea alue, suuret toimintaetäisyydet ja laajat tunnistusalueet.
Tuotevalikoimassa on ohjelmoitavissa olevalla binäärilähdöllä, analogisella lähdöllä ja molempien lähtöjen yhdistelmällä varustettuja laitteita. Lähtötoiminnon, kytkentäpisteiden ja mittausalueen säätö suoritetaan mallista riippuen laitteesta intuitiivisesti painikkeen painalluksella tai kytkemällä jännitteensyöttö opetustuloon (johdotuksen opetustoiminto).
Lisäksi on saatavilla antureita, jotka voidaan parametroida IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.