• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Venttiilianturit

Venttiilianturit

  • Induktiivinen kaksoisanturi pneumaatisiin toimilaitteisiin ja venttiileihin
  • Suunniteltu yleisiä VDI / VDE 3845 normin mukaisiin toimilaitteisiin
  • AS-i-kaksoisanturin nopea ja helppo asennus
  • Paikoitustakaisinkytkentä pystykaraventtiileille, joiden liikepituus maks. 80 mm
  • Luotettava venttiilien jatkuva valvonta

Pystykaraventtiilien ja kääntökoneistojen tunnistusjärjestelmät

Venttiilianturit
Kaikkialla siellä, missä teollisessa prosessitekniikassa käsitellään nesteitä, ilmaa tai kaasua, käytetään venttiilejä annosteluun ja ohjaukseen. Yleensä paineilmakäyttöiset käyttölaitteistot suorittavat asetustyön. Tällöin venttiililäppien asentoa tulee valvoa sähköisesti.

Kaksoisanturit kääntökoneistoille
Tunnistuskiekko, jota kutsutaan myös lätkäksi, jossa on kaksi toisiinsa nähden 90° kulmassa olevaa metalliruuvia, asennetaan käyttöakseliin. Ruuvit ovat eri korkeudella. Kompakti induktiivinen kaksoisanturi (jota kutsutaan myös lyhyesti nimellä "IND"), jossa on kaksi päällekkäistä anturipintaa, tunnistaa, venttiilin asennosta riippuen, ylemmän ja alemman metalliruuvin ja siten kaksi kytkentäasentoa. Tämä järjestelmä toimii kulumattomasti ja turvallisesti. Se kestää erittäin hyvin ulkoisia vaikutuksia ja mekaanisia rasituksia kuten tärinää ja törmäyksiä.

Pystykaraventtiilianturi
efector valvis sopii hyvin ilmoittamaan pystykaraventtiilin asennon. Opetuspainikkeella voidaan 80 mm:n nostomatkalla opettaa kaksi tai kolme kytkentäpistettä. Venttiilin asentojen "auki" ja "kiinni" lisäksi käytetään valvontaan kolmatta asentoa, "istukasta nousu" (aktiivinen puhdistusprosessin aikana). Anturi tunnistaa pienimmätkin venttiilin asennon muutokset 0,2 mm resoluution ansiosta. Induktiivinen mittausperiaate takaa kosketuksettoman ja kulumattoman toiminnan. Erilaisten adapterien avulla sama anturi voidaan helposti asentaa eri valmistajien ja erikokoisiin venttiileihin.