Kallistusanturit
- Staattiset ja dynaamiset versiot
- Saatavana erilaisille kulma-alueille (maks. 360°)
- Versiot 1 tai 2 mittausakselilla
- Erilaiset mallit erittäin hyvällä suojausluokalla (jopa IP 69K)
- Anturityypistä riippuen signaalilähtö erilaisten liitäntöjen kautta
Kallistusanturit
Vaakatasaus on tärkeä vaatimus koneiden ja laitosten luotettavalle toiminnalle. Kallistusanturit on suunniteltu kulma-asennon tunnistukseen ja liikkuvien koneiden vaakatasaukseen, sillä ne mittaavat k.o. kohteen asennon maan vetovoimakenttään nähden. Asennuksessa ei tarvita monimutkaisia mekaanisia liitoksia, joten anturin liittäminen k.o. sovellutukseen on äärimmäisen yksinkertaista. Sovellutustensa vaatimuksista riippuen käyttäjä voi valita ifm:n mallivalikoimasta anturiversioita erilaisilla mittausalueilla ja tarkkuuksilla. Lisäksi antureita on saatavissa erilaisilla lähtövaihtoehdoilla, mm. CANopen, J1939 ja IO-Link.