IIoT-kontrolleri
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Tuotteen ominaisuudet
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; USB |
---|
Sovellutus
Sovellutus | vapaasti ohjelmoitava edgeDevice teollisuussovelluksiin |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Tehonkulutus [W] | 14; (maks. teho USB-laitteille: 1,5 A / 5 V) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | CODESYS 3.5 |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; USB |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 4 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Liitintyyppi | RJ45 |
Protokolla | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Tiedonsiirtonopeus | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Liitintyyppi | tyyppi A | ||
Versio | USB 2.0 | ||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | ||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 3000 | ||
Suojausluokka | IP 20 | ||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 685 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu passivoitu; ruostumaton teräs |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Laitteisto
Prosessori | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Työmuisti | 1 GByte RAM |
Massamuisti | 8 GByte Flash |
Irrotettava muisti | Micro SD -muistikortti; SD; SDHX; SDXC; USB-liitäntä |
Datamuisti
Reaaliaikakello | kyllä; UTC, paristovarmistettu |
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Pistokeliitäntä: 4 x RJ45 |
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Pistokeliitäntä: 1 x Jousiliitin |
Sähköinen liitäntä - USB
Pistokeliitäntä: 2 x tyyppi A |