- Tuotteet
- Anturit
- Kompaktipyörintävahdit
- Kompaktipyörintävahdit räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
- DI604A
Kompakti pyörintävahti
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
Kompakti pyörintävahti
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
- Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
- Luotettava kosketukseton pyörimisnopeuden / alinopeuden valvonta
- Kaksi yhdessä: pulssianturi ja vahvistinelektoniikka samassa kotelossa
- Helppo kytkentäpisteen asetus opetuspainikkeella tai IO-linkin kautta
- Signaalien ja diagnostiikkatietojen siirto IO-Link-liitännän kautta
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | pyörivien ja lineaaristen liikkeiden valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) | ||||
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 | ||||
Tehdasasetus |
|
||||
Oikosulkusuojaus | kyllä | ||||
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Lähtösignaali | pulssisignaali; kytkinsignaali; (parametroitavissa) |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 500 |
Pulssilähtö | vaimennuspulssien ulkoinen arviointi |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
---|
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Asettelualue [Imp/min] | 3...24000 |
Mittausperiaate | induktiivinen |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 10 |
Hystereesi [% Sp:stä] | 10...30 |
Toistotarkkuus IO-Link [%] | 1; (mittausalueen loppuarvosta) |
Lämpötilapoikkeama | ± 10 %; (mittausalueen loppuarvosta) |
Vasteajat
Käynnistysviive [s] | 0...15; (askeleissa: 1 s; Oletus: 10 s) |
---|---|
Maks. pulssitaajuus [Imp/min] | 60000 |
Käynnistysviive [s] | 0...30; (askeleissa: 100 ms; Oletus: 10 s) |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiili | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,7 | ||||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | kytkentäjaksolaskuri; käyttötuntilaskuri; sisäinen lämpötila; sovellutuskohtainen tunniste | ||||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
ATEX-merkintä | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 471 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 75 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PA; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 35 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|