- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Laitesuojaus
- Suojahatut
- E12542
Suojahattu
E12542
Protective cap M12 V4A 4pcs.
Suojahattu
E12542
Protective cap M12 V4A 4pcs.
- Suojaus haaroitusrasioille ja moduleille kosteuden sisääntunkeutumista vastaan
- Suojausluokan varmistus käyttämättömien liittimien yhteydessä
- Käyttö elintarviketeollisuuden hygienisissä ja märissä tiloissa
- Kestävä, haponkestävä teräskotelo
Sovellutus
Malli | elintarviketeollisuuden hygieenisiin ja märkiin tiloihin |
---|---|
Asennus | Käyttö ainoastaan suojausluokan III laitteiden kanssa |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 27,3 |
---|---|
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | päätyhatut : haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,6; (ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!) |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 4 kpl |
---|