• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Adapterit, prosessiliitäntä
  4. O-renkaat ja tiivisteet
  5. E30497

Tiiviste

E30497

SEAL RING FKM G1

Tiiviste

E30497

SEAL RING FKM G1

  • Säiliöiden, astioiden ja putkien luotettava tiivistys
  • Käyttö yhdessä prosessiantureiden kanssa
Sovellutus
Malli prosessiliitännällä varustetuille laitteille G 1
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -15...200
Hyväksynnät / testit
Standardi DIN EN ISO 1179-2
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 6,1
Sisähalkaisija [mm] 29,7
Ulkohalkaisija [mm] 35,7
Materiaalit FKM
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 5 kpl