• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Adapterit, prosessiliitäntä
  4. Hitsattava adapteri
  5. E30509

Hitsattava adapteri prosessiantureille

E30509

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

Hitsattava adapteri prosessiantureille

E30509

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

  • Hitsattava adapteri prosessiantureille
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Korkea painekestoisuus
  • Käyttö teollisuusympäristössä
Sovellutus
Malli putkille
Painealue [bar] 160
Huomautus / painealue
anturin ja adapterin välinen liitos
ammattimainen hitsaus käyttöohjeiden mukaan
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 144,6
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä G 1/2
Prosessiliitäntä Hitsattava adapteri Ø 32 mm
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl