- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Laitesuojaus
- Suojahatut
- E70452
Suojahattu
E70452
Edge-Gateway/USB case
Suojahattu
E70452
Edge-Gateway/USB case
Sovellutus
Malli | USB-liitäntäkaapelille EC2099 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 42,6 |
---|---|
Mitat [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Kierremerkintä | M22 x 1 |
Ulkohalkaisija [mm] | 37 |
Materiaalit | POM; FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,8 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|