IO-Link -master / muunnin - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
IO-Link -master / muunnin - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
- Helppo käyttöönotto ilman parametrien asetusta
- Hyvällä suojausluokalla varustettu kompakti kotelomalli hygienisten tilojen sovelluksiin
- Parametrien asetus IO-Linkin kautta
- Voidaan käyttää vain yhdessä ifm:n tuotteiden kanssa
- Mitattujen IO-Link -arvojen luotettava muunnos kahdeksi analogiasignaaliksi
Tämä muunnin toimii ainoastaan yhdessä asianmukaisesti spesifioitujen ifm-antureiden kanssa (kts. laiteluettelo sivulla "Lataukset")
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Sovellutus
Malli | Integroitu IO-Link -master |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,83 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Tarkkuusanalogialähtö [%] | 0,25 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
Porttimäärä, luokka A | 1 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 91,45 |
---|---|
Materiaalit | PA; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Huomautuksia | Tämä muunnin toimii ainoastaan yhdessä asianmukaisesti spesifioitujen ifm-antureiden kanssa (kts. laiteluettelo sivulla "Lataukset") | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |