Ethernet-liitäntäkaapeli
EVC924
VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S
Ethernet-liitäntäkaapeli
EVC924
VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Kaapelivaippa tehty halogenittomasta ja itsesammuvasta materiaalista
- Teollinen ethernet -liitäntä kestävän M12-pistokeliittimen kautta
- Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
- Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Malli | Ethernet-kaapeli, D-koodattu |
Sovellutus | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 1,5 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 | |
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | |
Varastointikosteus [%] | 10...100 | |
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (M12 uros / RJ45 uros: IP 20) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 69,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valukotelomateriaali | TPU / PC | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,5 m, PUR, Halogeniton, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: PC; Koskettimet: kullattu |