• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Välikaapelit
  4. Välikaapelit Ethernet-väylään
  5. EVF531

Ethernet-liitäntäkaapeli

EVF531

VSTGN040VAS0002R04STGN040VAS

Ethernet-liitäntäkaapeli

EVF531

VSTGN040VAS0002R04STGN040VAS

  • Käyttö elintarviketeollisuuden hygienisissä ja märissä tiloissa
  • Kaapelivaippa tehty halogenittomasta ja itsesammuvasta materiaalista
  • Teollinen ethernet -liitäntä kestävän M12-pistokeliittimen kautta
  • Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
  • Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
  • ce
  • ukca
  • cul
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 30 AC / 60 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Kokonaiskuormitettavuus (UL) [A] 1,66
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...100
Huomautus / ympäristölämpötila
cULus: ...65 °C
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] 0...80
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)
cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila [°C] -25...55
Varastointikosteus [%] 10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan
1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 158,5
Mitat [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Materiaalit PP Halogeniton
Valukotelomateriaali PP
Mutterin materiaali haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 15 x kaapelin halkaisija
Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
Taivutuskertojen lukumäärä > 1 Mio.
Vääntörasitus ± 180 °/m
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty