• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Välikaapelit
  4. Välikaapelit Ethernet-väylään
  5. EVF549

Ethernet-liitäntäkaapeli

EVF549

VSTGN040VAS00,5R04STGP040--S

Ethernet-liitäntäkaapeli

EVF549

VSTGN040VAS00,5R04STGP040--S

  • Käyttö elintarviketeollisuuden hygienisissä ja märissä tiloissa
  • Kaapelivaippa tehty halogenittomasta ja itsesammuvasta materiaalista
  • Teollinen ethernet -liitäntä kestävän M12-pistokeliittimen kautta
  • Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
  • Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
  • ce
  • ukca
  • cul
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 30 AC / 60 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 1,5
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...100
Huomautus / ympäristölämpötila
Ethernet RJ45 -liitin : -40...70 °C
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] 0...80
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 uros / RJ45 uros: IP 20)
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 58,4
Materiaalit messinki niklattu; kotelo: PP Halogeniton
Valukotelomateriaali PP / PC
Mutterin materiaali haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 15 x kaapelin halkaisija
Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
Taivutuskertojen lukumäärä > 1 Mio.
Vääntörasitus ± 180 °/m
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke M12
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 0,5 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Sähköinen liitäntä - urospistoke RJ45
Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: PC; Koskettimet: kullattu