• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
  4. Liitäntäkaapelit naarasliittimellä kenttämodulien energiansyöttöön
  5. EVF611

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

EVF611

ADOGE050VAS0002P05

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

EVF611

ADOGE050VAS0002P05

  • ce
  • ukca
  • cul
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu
Sovellutus Käyttö märissä tiloissa ja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksissa
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 63 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 16
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...100
Huomautus / ympäristölämpötila
cULus: …65 °C
Varastointilämpötila [°C] -25...55
Varastointikosteus [%] 10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan
1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 69K
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 400,15
Valukotelomateriaali PP
Mutterin materiaali haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali EPDM
Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 10 x kaapelin halkaisija
Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
Taivutuskertojen lukumäärä > 1 Mio.
Vääntörasitus ± 180 °/m
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: PP, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm