Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Anturi jatkuvaan pinnankorkeuden valvontaan
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- 80 GHz taajuus mahdollistaa pinnankorkeuden mittauksen millimetrin tarkkuudella jopa 10 m saakka
- Kosketukseton mittausperiaate: ei ainekerrostumista tai kulumisesta aiheutuvia virhetoimintoja
- Suora mittaus tai mittaus ei-metallisten seinämien läpi
- Nopea asennus ja huoltovapaa käyttö
- Etäparametrointi ja pinnankorkeuden valvonta IT-järjestelmäliitännän kautta
- Intuitiivinen käyttöönotto ja mittausdatan visualisointi ifm Vision Assistant -ohjelmistolla
Käyttöönottoa varten tarvitaan IO-Link -master ja parametrointiohjelmisto (esim. moneo tai LR DEVICE). Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi. FDA-määräysten mukainen käyttö vain yhdessä hygieenisen adapterin kanssa
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | G 1 Aseptoflex Vario |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |
---|---|---|
Aineen dielektrisyysvakio | ≥ 2 | |
Suositeltavat aineet | vesi; vesipohjaiset aineet | |
Prosessilämpötila [°C] | -40...150; (kts. kaavio ja ilmoitus kohdassa huomautukset) | |
Maks. tason muutosnopeus [mm/s] | 200 | |
Painealue [bar] | 8 | |
Huomautus / painealue |
|
|
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 | |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 8 | |
Radiohyväksyntä | EU/RED; Yhdistyneet Kuningaskunnat; Etelä-Korea ; USA; Kanada; Australia; Uusi-Seelanti; Vietnam; Singapore | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 15 |
Mittausperiaate | FMCW (80 GHz teknologia); taajuusalue 77 - 81 Hz |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1; (2 parametroitavissa) |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [m] | 10; (kts. kaavio:) |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | > 3 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus |
|
|
---|---|---|
Resoluutio [mm] | 1 | |
"Nolla"-signaali (virta) [mA] | 3,8 | |
"Täysi"-signaali (virta) [mA] | 20,5 | |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | ± 1 mm |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | 330 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 | |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 330 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 723,8 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PTFE; EPDM; FVMQ käytettäessä ilman Aseptoflex Vario -adapteria |
Prosessiliitäntä | G 1 Aseptoflex Vario |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,76 |
Huomautuksia
Huomautuksia | Käyttöönottoa varten tarvitaan IO-Link -master ja parametrointiohjelmisto (esim. moneo tai LR DEVICE).; Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi.; FDA-määräysten mukainen käyttö vain yhdessä hygieenisen adapterin kanssa |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
Säteilykulma
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|