• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Sylinterianturit
  4. Kaikki sylinterianturit
  5. MK5904

sylinterianturi IO-Linkillä

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

sylinterianturi IO-Linkillä

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

  • Vain 1 anturi 2 lyhytiskuisen sylinterin päätyasemien tunnistukseen
  • Päätyasennon säätöapu toisella LEDillä
  • Avoin laadunvalvonta 50 mm tunnistusetäisyydellä
  • Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto ja parametrointi IO-Link-liitännän kautta
  • Kriittisten paineilmasylintereiden valvonta kytkentäjaksolaskurin avulla
  • Vikojen nopea paikallistaminen kattavien diagnostiikkatoimintojen ansiosta
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN; (parametroitavissa)
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Sovellutus
Toimintaperiaate Hall-anturi ; (3D-toiminto)
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] < 20
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Maks. käynnistysviive [ms] 300
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtösignaali kytkinsignaali; IO-Link
Sähköinen rakenne PNP/NPN; (parametroitavissa)
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Maks. vuotovirta [mA] 0,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 200
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Mittausalue [mm] 50; (sovelluksesta riippuen)
Min. kentänvoimakkuus [mT] 1
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [mm] 1,25; (parametroitavissa)
Toistotarkkuus [mm] < 0,2
Lineaarisuusvirhe IO-Link [%] < 5
Resoluutio [mm] 0,01; (sovelluksesta riippuen)
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet Kytkentäpiste; Laskuritoiminto; Diagnostiikkatoiminto
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1.3
SDCI-standardi IEC 61131-9 CDV
Profiili
Function class Merkitys
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1613
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...85
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 luokka B
Iskunkestävyys
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Tärinänkestoisuus
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 pyyhkäisyjaksoa; 1 oktaavi per minuutti, 3 akselin suhteen
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms puolisini; 3 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa
MTTF [vuotta] 1088
UL-hyväksyntä
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Class 2
UL-hyväksyntänumero C020
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 30,8
Asennustapa kiinnityselementti ura- / kuusiokoloruuvilla AF 1.5
Sylinterityyppi T-urasylinterit
Materiaalit kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen SSC1.1 SSC1.2
käyttö 1x LED, vihreä
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Kaapelikiinnike 1x
kuminen asemointimuisti 1x
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²