3D-kamera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
3D-kamera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
Tuotteen ominaisuudet
Kuvan resoluutio [px] | 1280 x 800 |
---|---|
3D-kuvaresoluutio [px] | 224 x 172 |
Katselukulma [°] | 128 x 80 |
Kuvakulma 3D [°] | 60 x 45 |
Kuvan virkistystaajuus [Hz] | 20 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 20 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus [mA] | 800 |
Tehonkulutus [W] | 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
Hahmontunnistin | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Sisäänrakennettu valaistus | kyllä; (infrapuna: 940 nm näkymätön säteily ) |
Tunnistusalue
Kuvan resoluutio [px] | 1280 x 800 |
---|---|
3D-kuvaresoluutio [px] | 224 x 172 |
Katselukulma [°] | 128 x 80 |
Kuvakulma 3D [°] | 60 x 45 |
Kuvan virkistystaajuus [Hz] | 20 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 20 |
Liitännät
Tiedonsiirtostandardi | FPD-Link |
---|---|
Liitintyyppi | HFM (Mini-Fakra) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...40 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 54 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||
Sähköinen turvallisuus |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 187,9 |
---|---|
Mitat [mm] | 90 x 31 x 26 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu tarkastettu; kansi: PMMA; ikkuna: lasi / PMMA; kotelon takapuolella: alumiini tarkastettu |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,8 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - 2D/3D-kamera
Pistokeliitäntä: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A) |
Muut tiedot
Kuva-alueen koko
mittausalue / etäisyys [m] | Pituus [m] | leveys [m] |
1,00 | 1,15 | 0,80 |
2,00 | 2,30 | 1,65 |
3,00 | 3,45 | 2,50 |
4,00 | 4,60 | 3,30 |
5,00 | 5,80 | 4,15 |
6,00 | 6,95 | 4,95 |
7,00 | 8,10 | 5,80 |
yksittäisen kuvapisteen etäisyysmittauksen toistotarkkuus
mittausalue / etäisyys [m] | mitattujen etäisyysarvojen toistotarkkuus harmailla kohteilla (18% heijastuskyky) [mm] | Tarkkuus [mm] |
tyypillinen arvo | tyypillinen arvo | |
0...1 | ± 5 | ± 9 |
1...2 | ± 6 | ± 10 |
2...3 | ± 9 | ± 12 |
3...4 | ± 13 | ± 13 |
4...5 | ± 19 | ± 15 |
5...6 | ± 27 | ± 16 |
6...7 | ± 36 | ± 18 |
kohde kuvan keskellä | |
Ympäristölämpötila | 20° C |
mitattu heijastuskyvyllä 18...90% | |
Toistotarkkuus voidaan optimoida suodatintoimintojen avulla |
Lämpötilapoikkeama
Lämpötila-alue | -10...40 °C |
Lämpötilapoikkeama [mm/K] | 0,1 |