• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Kokometallikotelot näytöllä prosessiteknologian sovellutuksiin
  5. PI1715

Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI1715

PI-006-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Kestävä ruostumaton teräskotelo elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Hygieninen, uppoasennettava rakenne
  • Kestää painepesuja ja agressiivisia pesuaineita
  • Hyvä lämpötilakestoisuus ja korkea suojausluokka
  • Ohjelmoitava analogia- ja binäärilähtö
  • Sisäänrakennettu lämpötilamittaus IO-Linkin kautta
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1 ulkokierre Aseptoflex Vario
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin
Aine pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...150
Min. rikkoontumispaine
100 bar 1450 psi 10000 MPa
Painealue
30 bar 435 psi 3000 kPa
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
Painelaji suhteellinen paine; tyhjiö
Ei kuollutta aluetta kyllä
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] 6
Sähköiset tiedot
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
2-johdin
Käyttöjännite [V] 20...30 DC
Virrankulutus [mA] 3,5...21,5
Käynnistysviive [s] < 1
3-johdin
Käyttöjännite [V] 18...30 DC
Virrankulutus [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Käynnistysviive [s] < 0,5
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20, käännettävä; (skaalattava)
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
2-johdin
Maks. kuormitus [Ω] 300
3-johdin
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 125
Maks. kuormitus [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-1...6 bar -14,5...87 psi -100...600 kPa
Kytkentäpiste SP
-0,991...6 bar -14,4...87 psi -99...600 kPa
Palautuspiste rP
-1...5,991 bar -14,5...86,9 psi -100...599 kPa
Analogia-alueen alkupiste
-1...4,8 bar -14,5...69,6 psi -100...480 kPa
Analogia-alueen loppupiste
0,2...6 bar 2,9...87 psi 20...600 kPa
Min. etäisyys SP:n ja rP:n välillä
0,009 bar 0,2 psi 1 kPa
Jakoväli
0,001 bar 0,1 psi 1 kPa
Tehdasasetus
SP1 = 1,50 bar rP1 = 1,38 bar
SP2 = 4,50 bar rP2 = 4,38 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 6,00 bar
dAP = 0,06 s dAA =0,06 s
Lämpötilavalvonta
Mittausalue
-25...150 °C -13...302 °F
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 sis. nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin; Turn down 1:1)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)
Kokonaispoikkeama koko lämpötila-alueella
Lämpötila-alue kokonaispoikkeama
-25...15 °C Lineaarisuuspoikkeama ± 0,05 % mittausalueesta / 10 K
15...80 °C Lineaarisuuspoikkeama
80...150 °C Lineaarisuuspoikkeama ± 0,1 % mittausalueesta / 10 K
Huom! lisätietoja osiossa "Diagrammit ja grafiikat"
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Toistotarkkuus [K] ± 0,2
Resoluutio [K] 0,2
Vasteajat
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...99,99
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] 0...99,99
2-johdin
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] 30
3-johdin
Binäärilähdön min. vasteaika (dAP) [ms] 3
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] 7
Lämpötilavalvonta
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 vesi ; > 0,9 m/s)
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
Profiili Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Min. prosessijakso [ms] 5,6
IO-Link resoluutio paine [bar] 0,0002
IO-Link resoluutio lämpötila [K] 0,2
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
paine 32
lämpötila 32
laitteen tila 4
binäärinen kytkentätieto 2
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri; Painepiikkilaskuri
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1148
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61326-1
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 214
Hyväksyntää koskeva huomautus
tehdassertifikaatti ladattavissa osoitteessa www.factory-certificate.ifm
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero J048
Tiedostonumero UL E174189
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 358
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Kiristysmomentti [Nm] 35
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1 ulkokierre Aseptoflex Vario
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Näyttöyksikkö LED, vihreä
Tilanosoitus LED, keltainen
Toimintonäyttö alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
mittausarvot alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Näyttöyksikkö bar; psi; kPa
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja käyrät
ympäristölämpötilan vaikutus tarkkuuteen
X lämpötila
Y kokonaispoikkeama