• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Kompaktimallit näytöllä paineilmasovellutuksiin
  5. PQ3834

Paineanturi paineilmasovellutuksiin

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

Paineanturi paineilmasovellutuksiin

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

  • Luotettava järjestelmäpaineen valvonta pneumatiikka- ja paineilmajärjestelmissä
  • Erittäin suuri ylipaine- ja tyhjiökestoisuus
  • Selkeä kallistettu LED-näyttö
  • Punainen/vihreä näyttö hyväksyttävän alueen identifioimiseksi
  • Ohjelmoitava binäärilähtö ja analogialähtö
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/8 sisäkierre sisäkierre:M5
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Sopii tietyin edellytyksin muut aineet tilauksesta
Aineen lämpötila [°C] 0...60
Min. rikkoontumispaine
30 bar 435 psi 886 inHg 3000 kPa
Minimirikkoontumispainetta koskeva huomautus
maks. ylipaine toisessa paineliitännässä: 12 bar / 1200 kPa / 174 PSI / 354,4 inHg / 1,2 MPa
Painealue
20 bar 290 psi 591 inHg 2000 kPa
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
Painelaji suhteellinen paine; eropaine; tyhjiö
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...32 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 50
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Ylijännitesuojaus kyllä; (< 40 V)
Käynnistysviive [s] 0,5
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä 1
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] < 100
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 500
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Kytkentäpiste SP
-0,9...10 bar -13...145 psi -26...296 inHg -90...1000 kPa
Palautuspiste rP
-0,95...9,95 bar -14...144 psi -28...294 inHg -95...995 kPa
Jakoväli
0,05 bar 1 psi 2 inHg 5 kPa
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,5
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,05; (per 6 kuukautta)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Vasteajat
Vasteaika [ms] < 6
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] 0; 0,002...5
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] 6
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; analogialähtö; IO-Link; kytkentälogiikka; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Näyttöyksikkö
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9 FDIS
Profiili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 1
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 2,3
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 367
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...70
Varastointilämpötila [°C] -25...85
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 437
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 87
Materiaalit PBT; FKM; polyesteri
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit messinki; FKM; silikoni (päällystys); PBT
Painesyklejä vähintään 50 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/8 sisäkierre sisäkierre:M5
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Näyttöyksikkö 4 x LED, vihreä
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Toimintonäyttö alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
mittausarvot alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Näyttöyksikkö bar; kPa; psi; inHg
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: kullattu