• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. IIoT-ratkaisut
  3. IIoT-laitteisto
  4. moneo appliance
  5. QHA210

laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä

QHA210

moneo appliance QHA210

laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä

QHA210

moneo appliance QHA210

  • Optimaalinen laitteisto moneo-ohjelmiston käyttöön
  • Sisäänrakennetut toiminnot IT-ylläpitoa (esim. päivitykset, varmuuskopiointi ja tuki) varten
moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen
Sovellutus
Sovellus
IT-laitteisto moneon käyttöä varten
muistikapasiteetin ja prosessointitehon välitys
moneo-ohjelmisto esiasennettuna
Helppo käyttöönotto ilman erityistä IT-tietämystä
Sisältökuvaus
sisältäen konfigurointiin ja kunnossapitoon tarkoitetun laitehallintajärjestelmän (AMS)
Yhteensopivuus
voidaan käyttää IT-infrastruktuurista riippumatta
voidaan integroida IT-verkkorakenteisiin milloin tahansa
Liitettävyys
liitännät antureille ja IT-verkolle
Kunnossapito ja tuki
sisäänrakennetut päivitys-, varmuuskopiointi- ja tukitoiminnot Appliance Management System -hallintatyökalun avulla
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Tehonkulutus [W] 21; (maksimi: 47)
Lähdöt
Videolähtöjen lukumäärä 2; (DisplayPort)
Ohjelmisto / ohjelmointi
Sisältyvät lisenssit appliance management system (AMS)
Lisenssiä koskeva huomautus laitteistosidottu; moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen
Käyttöjärjestelmä Debian Linux 11
AMS
Kieli saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea
AMS-konsoli
Kieli englanti
Järjestelmävaatimukset
Web-selain Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet; USB
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä 2; (GBit)
USB-liitäntöjen lukumäärä 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...70
Varastointilämpötila [°C] -20...60
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 95; (40 °C ei-kondensoituva)
Suojausluokka IP 40
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
IEC60068-2-27 50 g 11 ms
Tärinänkestävyys
IEC 60068-2-6 4 Grms / 10...500 Hz
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 1269,2
Mitat [mm] 35 x 105 x 150
Laitteisto
Prosessori Intel Atom E3940 Quad Core
TPM-mikropiiri V 2.0
BIOS AMI UEFI (128 Mbit)
Työmuisti 8 GB
Massamuisti 256 GB SSD
Huomautuksia
Huomautuksia moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen
Pakkausyksikkö 1 kpl