• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. QMC003

Lisenssi ifm Agent -ohjelmiston kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

Lisenssi ifm Agent -ohjelmiston kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

  • Dataliitäntäohjelmisto ifm Agent -ohjelmiston liittämiseen
  • ifm Agent -ohjelmiston lukeman prosessidatan jäsennelty välitys moneo-sovelluksiin
  • Mahdollistaa pääsyn ifm Agent -ohjelmistossa konfiguroitujen ja liitettyjen datalähteiden metatietoihin
Lue lisää
Sovellutus
Sovellus
Tiedonsiirtoliitäntä ifm Agent -ohjelmistolle
Liitäntä ifm Agent -ohjelmistossa konfiguroituihin datalähteisiin
Prosessi- ja metadatan välitys nykyisissä ja tulevissa moneo-moduleissa ja lisäosissa tapahtuvaa käsittelyä varten
Välitettyjen datalähteiden lukeminen ifm Agent -ohjelmistossa moneon määrittelemin aikavälein.
Liitettävyys
Yhdessä ifm Agent -ohjelmiston kanssa se mahdollistaa useiden OT- ja IT-liitäntöjen epäsuoran liittämisen moneoon.
Datanhallinta
Mahdollistaa pääsyn käsiksi metatietoihin, kuten mittayksiköihin, datalähteiden nimiin ja aikaleimoihin.
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kieli saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea; venäjä
Tietoväline lataus
Lisenssityyppi yksittäinen lisenssi
Lisenssiluokka täysversio
Järjestelmävaatimukset
Min. CPU-jakso 2,3 GHz
Keskusyksikön ytimien minimimäärä 4
Min. RAM 8 GB
Grafiikan min. resoluutio 1920 x 1080
Tarvittava laiteliitäntä USB; LAN Adapter - RJ45
Verkkosovitin Ethernet 1 Gbit
Verkkoprotokolla Ethernet TCP/IP
Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (ainoastaan Microsoftin tukemat versiot)
Web-selain Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)
Tarvittava lisäohjelmisto
Jo saatavana tai tilattavissa erikseen: ifm LR AGENT
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 0,001