• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. IIoT-ratkaisut
  3. moneo
  4. Kiinteistökohtainen moneo
  5. QMP031

kiinteistökohtainen lisenssi GSDML-parametrointilisäosalle

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

kiinteistökohtainen lisenssi GSDML-parametrointilisäosalle

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

  • Lisäosa moneo configure ja moneo configure free -sovelluksille helppoon parametrointiin GSDML-tiedostojen avulla
  • Tarvittavien IO-Link -laiteparametrien intuitiivinen, valmistajasta riippumaton integrointi GDSML-tiedostoihin
  • Ajansäästöä datasettien luomisessa ja erilaisten laitteiden ja sovellusten monistamisessa
  • Tulevaisuuden toiminnalliset PLC-työkalulaajennukset sisältyvät jo lisenssiin
käyttö ifm:n IO-Link -mastereiden AL140x ja AL1304...AL1307 GSDML-tiedostojen kanssa
Sovellutus
Sovellutus käyttö ifm:n AL14xx-sarjan IO-Link -mastereiden GSDML-tiedostojen kanssa
Sovellus
ifm:n AL14xx-sarjan IO-Link -masterin GDSML-tiedoston laajentaminen IO-Link -laiteparametreillä
Konfiguraatio
GSDML-tiedoston luominen
Yhteensopivuus
yhteensopiva AL14xx-sarjan ja kaikkien nykyisen IO-Link -spesifikaation mukaisten IO-Link -laitteiden GSDML-tiedostojen kanssa
Datanhallinta
IO-Link -laiteparametrien integrointi valittuun GSDML-tiedostoon
Parametrien asetus
valittujen laiteparametrien kirjoitus GSDML-tiedoston muistialueelle
kaikkien jo integroitujen IO-Link -laitteiden näyttö
Käyttöliittymä
käyttöliittymä integroidaan moneo configure (SA) -sovelluksen kojelautatoimintoon
kaikkien jo suoritettujen ja käynnissä olevan integrointitoimenpiteen näyttö
vapaana olevan ja käytössä olevan muistin osoitus per muistialue
valittujen parametrien osoitus
IO-Link -toiminnot
tarvittavien integroitavien IO-Link -parametrien käyttäjäkohtainen valinta
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kieli saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea; puola
Tietoväline lataus
Lisenssityyppi yksittäinen lisenssi
Lisenssiluokka kiinteistökohtainen täysversio
Järjestelmävaatimukset
Min. CPU-jakso 2,3 GHz
Keskusyksikön ytimien minimimäärä 4
Min. RAM 8 GB
Grafiikan min. resoluutio 1920 x 1080
Tarvittava laiteliitäntä USB; LAN Adapter - RJ45
Verkkosovitin Ethernet 1 Gbit
Verkkoprotokolla Ethernet TCP/IP
Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Web-selain Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)
Tarvittava lisäohjelmisto
moneo software download
moneo configure free
moneo configure