• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Tutka-anturit
  4. Tutka-anturit
  5. R2D110

tutkaetäisyysanturi

R2D110

R2DAAF6KG/US/IO-LINK

tutkaetäisyysanturi

R2D110

R2DAAF6KG/US/IO-LINK

  • Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
  • Luotettava mittaus myös sateisessa, sumuisessa, pölyisessä ja likaisessa ympäristössä
  • 8 frei konfigurierbare Überwachungszonen
  • Toimintamoodit voidaan asetella kyseisen sovellutuksen mukaan
  • Intuitiivinen käyttöönotto ja mittausdatan visualisointi ifm Vision Assistant -ohjelmistolla

Laitteen käyttöalue riippuu käytössä olevasta perustaajuudesta ja maasta, jossa laitetta käytetään. Löydät yleiskatsauksen käyttöohjeesta ja täältä.

  • ce
  • iolink
Tuotteen ominaisuudet
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 80 x 80 x 45
Digitaalinen
Sähköinen rakenne PNP/NPN; (parametroitavissa)
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Sovellutus
Radiohyväksyntä EU/RED
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus
Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC; (SELV/PELV mukaan ; energiarajoitetut piirit IEC/UL 61010-1 3rd ed. cl. 9.4 mukaan)
Virrankulutus [mA] < 300; (keskiarvo: 150 mA)
Tehonkulutus [W] 21; (maksimi)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Maks. käynnistysviive [ms] 1000
Toimintataajuus [GHz]
60...64
Keskimääräinen spektritiheys EIRP [dBm/MHz]
-15
Keskimääräinen lähetysteho EIRP [dBm]
15
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä 3
Tulot
Tulot
IN1 tutkan aktivointi/deaktivointi
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali
OUT1 kytkinsignaali; IO-Link
OUT2 kytkinsignaali
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Digitaalinen
Sähköinen rakenne PNP/NPN; (parametroitavissa)
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys [m] 0,3...50; (perustuen: E23014)
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°]
horisontaalinen 140
vertikaalinen 50
Huom! staattisten kohteiden tunnistus ei ole stabiilia < 1 m alueella
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [m] 0,3...50; (kts. kaavio:)
Mittaustaajuus [Hz] 20
Huom! staattisten kohteiden tunnistus ei ole stabiilia < 1 m alueella
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet ainoastaan IO-Linkin kautta
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
Profiili
Function class Merkitys
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Min. prosessijakso [ms] 3,2
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
Alarmzonen Status 8
Position X von Objekt 1 16
Position Y von Objekt 1 16
Geschwindigkeit X von Objekt 1 16
Geschwindigkeit Y von Objekt 1 16
Leistung von Objekt 1 8
RCS von Objekt 1 8
Konfidenz von Objekt 1 8
Position X von Objekt 2 16
Position Y von Objekt 2 16
Geschwindigkeit X von Objekt 2 16
Geschwindigkeit Y von Objekt 2 16
Leistung von Objekt 2 8
RCS von Objekt 2 8
Konfidenz von Objekt 2 8
laitteen tila 4
anturin kallistus 1
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; triggaustapahtumien lukumäärä; sisäinen lämpötila; ROI-asetus; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1520
Huom!
Lisätietoja kts. IODD pdf-tiedosto osiossa "Lataukset"
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Varastointilämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (liittimet ja suojahatut kytkettyinä)
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
DIN EN 61000-6-2 häiriönsieto / teollisuusympäristö
EN 55032 emissio luokka A
Iskunkestävyys
IEC 62262 IK06 (1J)
Tärinänkestoisuus
DIN EN 60068-2-6 Fc 10 g 10 taajuusjaksoa, 1 oktaavi/minuutti, 3 akselin suhteen
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 Ea 50 g 11 ms puolisini; 10 iskua kaikkien 3 koordinaattiakselin suuntaan
Iskunkestävyys (jatkuva)
DIN EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms puolisini; 4 000 iskua kaikkien 3 koordinaattiakselin suuntaan
Nopea lämpötilanmuutos
DIN EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 jaksoa
Suolasuihkutesti
DIN EN 60068-2-11 Ka 8 testijaksoa
Sähköinen turvallisuus
DIN EN 61010-2-201 sähköisku / jännitesyöttö ainoastaan SELV/PELV-piirien kautta
MTTF [vuotta] 53
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 399,2
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] 80 x 80 x 45
Materiaalit kotelo: PA; suojakupu: PEI; tiiviste: HNBR
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2x LED, keltainen
käyttö 1x LED, vihreä
virheet 1x LED, punainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A
kaaviot ja käyrät
Tunnistusalue
1: atsimuutti
2: korkeus
olosuhteet
Heijastin: 4.3“ Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)
RCS: 8 dBm²
Etäisyys: 5 m
Toimintataajuus: 62 GHz
Muut tiedot
Käyttömoodi standardi Pitkä tuntoetäisyys, suuri nopeus
maksimietäisyys 0,3...20 m 0,3...30 m
resoluutio, etäisyys 100 mm 360 mm
horisontaalinen kulmaresoluutio (atsimuutti ) 10 ° 10 °
tarkkuus, etäisyys ± 5 mm ± 15 mm
maksimikiertonopeus ± 6 m/s ± 15 m/s
resoluutio, kiertonopeus ± 0,25 m/s ± 0,38 m/s
tarkkuus, nopeus ± 0,01 m/s ± 0,04 m/s
Kytkentätaajuus 20 Hz 20 Hz
Etäisyys perustuen: E23013
Resoluutio kahden samankokoisen kohteen tunnistukseen
Tarkkuus voimakkaalle, pistemäiselle kohteelle