tutkaetäisyysanturi
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
tutkaetäisyysanturi
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
- Pitkät tuntoetäisyydet ja laaja lämpötila-alue
- Luotettava mittaus myös sateisessa, sumuisessa, pölyisessä ja likaisessa ympäristössä
- Etäisyyden ja nopeuden samanaikainen tunnistus
- Toimintamoodit voidaan asetella kyseisen sovellutuksen mukaan
- Intuitiivinen käyttöönotto ja mittausdatan visualisointi ifm Vision Assistant -ohjelmistolla
Laitteen käyttöalue riippuu käytössä olevasta perustaajuudesta ja maasta, jossa laitetta käytetään. Löydät yleiskatsauksen käyttöohjeesta ja täältä.
Tuotteen ominaisuudet
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 80 x 80 x 45 |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Sovellutus
Radiohyväksyntä | EU/RED; Yhdistyneet Kuningaskunnat; USA; Kanada | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV mukaan ; energiarajoitetut piirit IEC/UL 61010-1 3rd ed. cl. 9.4 mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 300; (keskiarvo: 150 mA) |
Tehonkulutus [W] | 21; (maksimi) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 1000 |
Toimintataajuus [GHz] |
|
|
---|---|---|
Maksimi säteilty keskiarvospektritiheys EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Säteilty huipputeho EIRP [dBm] |
|
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 3 |
---|
Tulot
Tulot |
|
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lähtösignaali |
|
||||
Oikosulkusuojaus | kyllä | ||||
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu | ||||
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä; (skaalattava) |
---|---|
Maks. kuormitus [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10, käännettävä; (skaalattava) |
Min. kuormitus [Ω] | 2000 |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys [m] | 0,1...50; (perustuen: E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°] |
|
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [m] | 0,1...50; (kts. kaavio:) |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 20 |
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [mm] | 5; (parametroitavissa) |
---|---|
Lämpötilakerroin, analogialähtö [% säätöalueesta / 10 K] | ± 0,1 |
Toistotarkkuus, analogialähtö [% mittausalueesta] |
|
|
---|---|---|
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [% mittausalueesta] |
|
|
Tarkkuusanalogialähtö [% mittausalueesta] |
|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | ainoastaan IO-Linkin kautta |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profiili |
|
||||||||||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; triggaustapahtumien lukumäärä; sisäinen lämpötila; ROI-asetus; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | |
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (liittimet ja suojahatut kytkettyinä) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||
Sähköinen turvallisuus |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 53 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 397,2 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiaalit | kotelo: PA; suojakupu: PEI; tiiviste: HNBR |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
Tunnistusalue
|
|
---|
Muut tiedot
Käyttömoodi | standardi | Pitkä tuntoetäisyys, suuri nopeus |
maksimietäisyys | 0,1...20 m | 0,25...35 m |
resoluutio, etäisyys | 100 mm | 350 mm |
horisontaalinen kulmaresoluutio (atsimuutti ) | 10 ° | 10 ° |
tarkkuus, etäisyys | ± 5 mm | ± 15 mm |
maksimikiertonopeus | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
resoluutio, kiertonopeus | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
tarkkuus, nopeus | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Kytkentätaajuus | 20 Hz | 20 Hz |
Etäisyys | perustuen: E23013 |
Resoluutio | kahden samankokoisen kohteen tunnistukseen |
Tarkkuus | voimakkaalle, pistemäiselle kohteelle |