• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Virtausanturit / virtausmittarit
  4. Järjestelmät paineilman ja teollisuuskaasujen kulutusmittaukseen
  5. SD6500

Paineilmamittari

SD6500

SDR12DGXFRKG/US-100

Paineilmamittari

SD6500

SDR12DGXFRKG/US-100

  • Virtauksen, kulutuksen, paineen ja aineen lämpötilan tarkka mittaus
  • Hyvä tarkkuus, toistotarkkuus ja mittausdynamiikka
  • Paineilman tunnistus teollisuuskäytössä
  • Punainen/vihreä näyttö hyväksyttävän alueen identifioimiseksi
  • Näyttö voidaan kääntää haluttuun asentoon
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
4...1250 l/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m³/h
Prosessiliitäntä kierreliitäntä R 1/2 DN15
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine paineilma
Aineen lämpötila [°C] -10...60
Min. rikkoontumispaine [bar] 64
Min. rikkoontumispaine [MPa] 6,4
Painealue [bar] 16
Painealue [MPa] 1,6
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] 9,7
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 80
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 1
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Tulot
Tulot laskurin nollaus
Lähdöt
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 150; (per lähtö)
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20; (skaalattava)
Maks. kuormitus [Ω] 500
Pulssilähtö kulutusmäärämittaus
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
4...1250 l/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m³/h
Näyttöalue
0...1500 l/min 0...119,8 m/s 0...90 m³/h
Resoluutio
1 l/min 0,1 m/s 0,05 m³/h
Kytkentäpiste SP
11...1250 l/min 0,9...99,8 m/s 0,65...74,97 m³/h
Palautuspiste rP
5...1243 l/min 0,4...99,3 m/s 0,28...74,6 m³/h
Analogia-alueen alkupiste ASP
0...1000 l/min 0...79,8 m/s 0...60 m³/h
Analogia-alueen loppupiste AEP
250...1250 l/min 20...99,8 m/s 15...75 m³/h
Virtausmittaus, alaraja LFC
1...13 l/min 0,1...1,1 m/s 0,09...0,8 m³/h
Askeleissa
1 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
Painevalvonta
Mittausalue [bar] -1...16
Näyttöalue [bar] -1...20
Resoluutio [bar] 0,05
Kytkentäpiste SP [bar] -0,92...16
Palautuspiste rP [bar] -1...15,92
Analogia-alueen alkupiste [bar] -1...12,8
Analogia-alueen loppupiste [bar] 2,2...16
Jakoväli [bar] 0,01
Läpivirtausmäärämittaus
Mittausalue
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Näyttöalue
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Kytkentäpiste SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Pulssin arvo
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Jakoväli
0,0001 m³ 0,005 scf
Pulssinpituus [s] 0,002...2
Lämpötilavalvonta
Mittausalue
-10...60 °C 14...140 °F
Näyttöalue
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Resoluutio
0,2 °C 0,5 °F
Kytkentäpiste SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Palautuspiste rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Analogia-alueen alkupiste
-10...46 °C 14...114,8 °F
Analogia-alueen loppupiste
4...60 °C 39,2...140 °F
Jakoväli
0,1 °C 0,1 °F
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilakerroin [1/K] ± 0,07 % MW
Tarkkuus (mittausalueella) luokka 141 : ± (2 % MW + 0,5 % MEW); luokka 344 : ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; ilmanlaatu ISO 8573-1:2010 mukaan ; ainelämpötilassa 23 °C
Toistotarkkuus ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Painevalvonta
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] ± 0,2
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (minimiarvoasetus))
Mittausalueen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K] ± 0,3
Nollapisteen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K] ± 0,1
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 0,5; (aineen virtaus mittausalueen raja-alueilla)
Vasteajat
Vasteaika [s] 0,1; (dAP = 0)
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...5
Painevalvonta
Vasteaika [s] 0,05
Lämpötilavalvonta
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulssilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; summaaja
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9 CDV
Profiili Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 8
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 7,2
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 862
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Varastointilämpötila [°C] -20...85
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 90
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 60947-5-9
CPA-hyväksyntä
mallinumero 001TG
tarkkuusluokka -
suurin sallittu virhe ± 2,5 % FS
Q (min) 0,25 m³/h
Q (t) -
Q (max) 75 m³/h
Tärinänkestävyys
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 183
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero I012
Tiedostonumero UL E174189
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; sopii nesteryhmän 2 jalokaasuille
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 728,5
Materiaalit PBT+PC-GF30; PPS GF40; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); teräs (1.5523) galvanoitu; messinki (2.0401); FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); FKM; keramiikka lasipassivoitu; PPS GF40; Al2O3 (keramiikka); akrylaatti
Prosessiliitäntä kierreliitäntä R 1/2 DN15
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
värinäyttö 1,44", 128 x 128 pikseliä
2 x LED, keltainen
Huomautuksia
Huomautuksia
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
Mittaus-, näyttö- ja asettelualueet vastaavat DIN ISO 2533 mukaista standarditilavuusvirtausta.
Lisätietoja asennuksesta ja käytöstä, kts. käyttöohje.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A