• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Virtausanturit / virtausmittarit
  4. Järjestelmät paineilman ja teollisuuskaasujen kulutusmittaukseen
  5. SDG450

Paineilmamittari

SDG450

SDG3"/METRIS PB DN80

Paineilmamittari

SDG450

SDG3"/METRIS PB DN80

  • Virtauksen ja kulutuksen tarkka mittaus
  • Hyvä tarkkuus, toistotarkkuus ja mittausdynamiikka
  • Paineilman tunnistus teollisuuskäytössä
  • Binääri-, analogia- ja pulssilähtö
  • Selkeä 4-numeroinen LED-näyttö
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • ce
  • ukca
  • iolink
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
0,6...143,9 m/s 12...2769 m³/h
Prosessiliitäntä laippa DN80 mukaan :DIN EN 10220
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine paineilma
Aineen lämpötila [°C] -10...60
Min. rikkoontumispaine [bar] 64
Min. rikkoontumispaine [MPa] 6,4
Painealue [bar] 16
Painealue [MPa] 1,6
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 80
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 1
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Tulot
Tulot laskurin nollaus
Lähdöt
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 150; (per lähtö)
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20; (skaalattava)
Maks. kuormitus [Ω] 500
Pulssilähtö kulutusmäärämittaus
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0,6...143,9 m/s 12...2769 m³/h
Näyttöalue
1,2...172,7 m/s 24...3323 m³/h
Askeleissa
0,1 m/s 1 m³/h
Painevalvonta
Mittausalue [bar] -1...16
Näyttöalue [bar] -1...20
Resoluutio [bar] 0,05
Kytkentäpiste SP [bar] -0,92...16
Palautuspiste rP [bar] -1...15,92
Analogia-alueen alkupiste [bar] -1...12,8
Analogia-alueen loppupiste [bar] 2,2...16
Jakoväli [bar] 0,01
Läpivirtausmäärämittaus
Mittausalue
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Näyttöalue
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Kytkentäpiste SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Pulssin arvo
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Jakoväli
0,0001 m³ 0,005 scf
Pulssinpituus [s] 0,002...2
Lämpötilavalvonta
Mittausalue
-10...60 °C 14...140 °F
Näyttöalue
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Resoluutio
0,2 °C 0,5 °F
Kytkentäpiste SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Palautuspiste rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Analogia-alueen alkupiste
-10...46 °C 14...114,8 °F
Analogia-alueen loppupiste
4...60 °C 39,2...140 °F
Jakoväli
0,1 °C 0,1 °F
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) luokka 141 : ± (3 % MW + 0,3 % MEW); luokka 344 : ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; ilmanlaatu ISO 8573-1:2010 mukaan ; referenssiolosuhteet: sisääntuloputken pituus >= 135 cm ulostuloputken pituus >= 19 cm; referenssilämpötila: 18..26 °C; standarditilavuusvirtaus 12...1539 m³/h; (standarditilavuusvirtaus DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.)
Painevalvonta
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] ± 0,2
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (minimiarvoasetus))
Mittausalueen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K] ± 0,3
Nollapisteen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K] ± 0,1
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 0,5; (aineen virtaus mittausalueen raja-alueilla)
Vasteajat
Vasteaika [s] 0,1; (dAP = 0)
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...5
Painevalvonta
Vasteaika [s] 0,05
Lämpötilavalvonta
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulssilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; summaaja
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9 CDV
Profiili Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 8
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 7,2
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1539
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Varastointilämpötila [°C] -20...85
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 90
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 60947-5-9
Tärinänkestävyys
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 167
Painelaitedirektiivi Modul A; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 11760
Materiaalit PBT+PC-GF30; PPS GF40; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; keramiikka lasipassivoitu; PPS GF40; Al2O3 (keramiikka); akrylaatti ; mittaputki: teräs galvanoitu
Prosessiliitäntä laippa DN80 mukaan :DIN EN 10220
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
värinäyttö 1,44", 128 x 128 pikseliä
2 x LED, keltainen
Huomautuksia
Huomautuksia
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
D = putken sisähalkaisija
Mittaus-, näyttö- ja asettelualueet vastaavat DIN ISO 2533 mukaista standarditilavuusvirtausta.
Lisätietoja asennuksesta ja käytöstä, kts. käyttöohje.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A