Diagnostiikkayksikkö tärinäantureille
VSE951
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Diagnostiikkayksikkö tärinäantureille
VSE951
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Kestävä IP 67 kotelo hajautettuun käyttöön
- Nopea ja virheetön asennus ja vaihto standardien M12-liitäntöjen ansiosta
- Kuusi signaalituloa keräävät kaiken oleellisen datan kunnonvalvontaa varten
- Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välille
- Yhteensopiva kaikkien yleisimpien kiihtyvyysantureiden kanssa
Tuotteen ominaisuudet
Taajuusalue [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
Sovellutus
Malli | parametrien asetus PC-ohjelmiston avulla VES004 |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 20 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Suojausluokka | III |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 8; (konfiguroitava) |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Tulojen lukumäärä, analogia: 1; Dynaamisten tulojen lukumäärä: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
Tulot
Tulojen kokonaismäärä | 6 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
Digitaalinen tulo - taajuusalue [Hz] | 0,1...100000 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 1; (staattinen) |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulon resoluutio | 12 |
Dynaamisten tulojen lukumäärä | 4 |
Dynaaminen tulo - signaali | 0...20 mA |
Dynaaminen tulo - resoluutio [bit] | 16 |
Dynaaminen tulo - taajuusalue [Hz] | 0...12000 |
Dynaaminen tulo - näytteenottotaajuus [kSamples] | 100 |
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2; (konfiguroitava) |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1; (konfiguroitava) |
Analogiavirtalähtö [mA] | 0...22 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Taajuusalue [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|---|
Liitintyyppi | M12 |
Protokolla | EtherNet/IP |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | 0...60 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 91 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1394 |
---|---|
Kotelo | alumiini |
Asennustapa | Takaseinäasennus |
Mitat [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Materiaalit | EN AW-5083: mustaksi eloksoitu |
Datamuisti
Reaaliaikakello | kyllä |
---|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|