RFID tulevien ja lähtevien tavaroiden rekisteröintijärjestelmä
ZZ0816
Gate Solution Master package - sensor
RFID tulevien ja lähtevien tavaroiden rekisteröintijärjestelmä
ZZ0816
Gate Solution Master package - sensor
- Tehokkuuden parantaminen ja reittien optimointi
- Helppo integrointi ja käyttöönotto
- Parempi tavaravirran läpinäkyvyys
- Järjestelmäratkaisut koostuen ohjelmistosta ja laitteistosta
- Tavaroiden ja tuotteiden identifiointi tuotantoketjussa
Sovellutus
Malli | Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke | ||
---|---|---|---|
Radiohyväksyntä | EU/RED | ||
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 23000 |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |