RFID tulevien ja lähtevien tavaroiden rekisteröintijärjestelmä
ZZ0817
Gate Solution Extension package - sensor
RFID tulevien ja lähtevien tavaroiden rekisteröintijärjestelmä
ZZ0817
Gate Solution Extension package - sensor
- Tehokkuuden parantaminen ja reittien optimointi
- Helppo integrointi ja käyttöönotto
- Parempi tavaravirran läpinäkyvyys
- Järjestelmäratkaisut koostuen ohjelmistosta ja laitteistosta
- Tavaroiden ja tuotteiden identifiointi tuotantoketjussa
Sovellutus
Malli | laajennuspaketti peilistä heijastavalla laseranturilla | ||
---|---|---|---|
Radiohyväksyntä | EU/RED | ||
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 19350 |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |