• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Uutta monipuolisuutta: johtokykymittaus millä tahansa putkikoolla

  • Versiot yleisillä G 1/2 ja G 1 -prosessiliitännöillä
  • Tehokas CIP-valvonta myös pienille putkille (alkaen DN25)
  • Helppo asennus ja käyttöönotto
  • Häviötön digitaalinen mittausarvojen lähetys

CIP-valvontaan missä tahansa mittakaavassa

Yleisten G1 ja G1/2 -prosessiliitäntöjensä ansiosta LDL2xx-sarjan johtokykyanturit tarjoavat oikean ratkaisun tarkkaan CIP-valvontaan kaikilla putkikoilla (alk. DN25) - ja ilman kalliita putkistolaajennuksia tai -muutoksia.

Helppo asennus kompaktin kotelorakenteen ansiosta

Kompaktin kotelomallin ja integroidun vahvistimen ansiosta johtokykyanturit voidaan sijoittaa joustavasti putkistoon. Lisälaitteiston asentaminen mittauskohdan jälkeen ei ole tarpeen. Yksinkertainen kaapelointi vähenee entisestään standardin M12-liitännän ansiosta.

Tarvikkeet