• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

ecomatDisplay: tehokkaat, kestävät HMI-yksiköt liikkuviin työkoneisiin

  • LED-näytöt (10", 12" ja 12,3") painikkeilla ja kosketusnäytöllä
  • Kotelo optimoitu liikkuvan kaluston sovellutuksiin
  • Optinen liitos: varmistaa optimaalisen luettavuuden, estää eturuudun sumentumisen
  • Laitteiden asennus mihin tahansa asentoon (pystyyn / vaakasuoraan)
  • Ohjelmoitavissa CODESYS -ohjelmalla, useita liitäntöjä, kuten CAN, USB 2.0 ja Ethernet

Näyttö ja operointi vaikeissa olosuhteissa

Nämä uudet dialogimoduulit on suunniteltu käytettäviksi hyteissä ja ajoneuvojen ulkopuolella. Hyvän suojausluokan ja optisen liitoksen ansiosta ne on erinomaisesti suojattu kosteutta vastaan.
Ne kestävät voimakkaita iskuja, jatkuvaa tärinää ja äärimmäisiä ympäristölämpötiloja.

Suuriresoluutioiset näytöt takaavat optimaalisen luettavuuden vaikeissakin valaistusolosuhteissa. Operointia varten laitteissa on ohjelmoitavat painikkeet ja/tai kapasitiivinen kosketusnäyttö. Pelkästään näyttötarkoituksiin on saatavissa myös laiteversio ilman operointielementtejä.

Sisäänrakennettu tehokas ohjausjärjestelmä (PLC) voi suorittaa visualisointi- ja ohjaustehtäviä. Se on vapaasti ohjelmoitavissa CODESYS-ohjelman avulla. Laitteen takapuolella sijaitsevat liitännät kuten CAN, analoginen video, USB 2.0 ja Ethernet tarjoavat maksimaalisen liitettävyyden.

Mekaaninen rakenne

Näytöissä on tiivistetty alumiininen ruiskuvalukotelo, jonka suojausluokat ovat IP 65 ja IP 67. Liitäntöjä varten laitteissa käytetään M12-liittimiä ja 40-napaista AMP-liitintä.
Näyttöjä voidaan käyttää pinta-asennettuna luotettavan RAM-asennusjärjestelmän kanssa tai seinään asennettuna. Näytöt voidaan asentaa tarpeen mukaan mihin asentoon tahansa.

Tehokas elektroniikka

Sisäänrakennettu 64-bittinen kontrolleri mahdollistaa suuriresoluutioisten grafiikkakuvien tehokkaan esittämisen, sovellusohjelmien suorittamisen ja laitteen toimintojen ohjaamisen.
Lisäksi se tarjoaa monia mahdollisuuksia verkottamiseen ja kommunikointiin muiden järjestelmien ja verkkojen kanssa. Sisäänrakennetun reaaliaikakellon ansiosta lokitiedot voidaan varustaa aikaleimalla jäljitettävyyden parantamiseksi.

Ääni

Kaikilla näytöillä on laaja valikoima audiotoimintoja, jotka sisältävät versiosta riippuen mm. äänitys- ja lähtötoimintoja.

Ohjelmointi IEC 1131-3 -standardin mukaan

Toimituslaajuuteen sisältyvä CODESYS -lisenssi mahdollistaa sovellusohjelman selkeän ja helpon luomisen. Grafiikkaelementit luodaan sisäänrakennetun visualisointieditorin avulla ja niiden valinta voidaan tehdä painikkeiden tai vaihtoehtoisen kosketusnäytön avulla.