• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Barrières de sécurité multifaisceaux

Barrières de sécurité multifaisceaux

  • Catégories de sécurité 2 et 4 selon IEC 61496
  • Protection fiable des zones dangereuses et des accès
  • Raccordement facile par connecteur M12 éprouvé
  • Variantes pour l’utilisation dans les applications hygiéniques
  • Variantes avec système actif/passif

Barrières de sécurité multifaisceaux

Les barrières de sécurité multifaisceaux sont utilisées là où des zones dangereuses doivent être sauvegardées de manière fiable. Elles sont des dispositifs protecteurs optoélectroniques, constituées chacune d’un émetteur et d’un récepteur. Elles sont conformes aux exigences de sécurité selon type 2 / SIL 1 ou type 4 / SIL 3.
Les applications typiques sont la protection de zone et le contrôle d’accès aux zones dangereuses sur les cellules robotisées et les lignes de production. Des appareils avec un indice de protection élevé sont disponibles pour l’utilisation dans l’industrie agroalimentaire et le secteur des boissons. Grâce aux systèmes actifs / passifs, le câblage est nettement réduit.