• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Sécurité machine via IO Link

Sécurité machine via IO Link

  • Composants de sécurité pour sécurité machine via IO Link
  • Modules de sécurité pour applications de terrain
  • Câblage simplifié grâce à IO-Link

IO-Link pour les applications de sécurité

Grâce au protocole de transmission «PROFIsafe», les détecteurs et actionneurs de sécurité standards peuvent également être utilisés via IO-Link.

Pour cela, seul le module IO-Link PROFIsafe est requis. Celui-ci offre 8 entrées de sécurité TOR (OSSD) et 4 sorties de sécurité. Particularité : Du côté matériel, le module est simplement raccordé à un maître IO-Link standard via IO-Link. Dans la communication normale IO-Link, le télégramme de transmission spécial PROFIsafe assure une connexion avec le contrôleur de sécurité à travers un tunnel. Il remplit les exigences des niveaux de sécurité SIL3 selon IEC61508 / EN61508 et PLe en conformité avec EN ISO 13849-1.

Sorties de sécurité puissantes
Une alimentation 24 V séparée via des prises M12, codage L, permet la connexion d’actionneurs puissants. Les sorties peuvent être configurées en commutation PNP ou NPN.