• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Composants pour bus de terrain

Composants pour bus de terrain

La gamme de composants pour bus de terrain d'ifm comprend des passerelles, des maîtres IO-Link, des boîtiers de contrôle RFID et des codeurs. Les passerelles réalisent la connexion de l'AS-i avec les bus de terrain les plus courants comme Ethernet/IP, Profibus, Profinet ou EtherCAT. Elles commandent de manière fiable l'échange de données avec le niveau capteur/actionneur et communiquent rapidement avec le niveau de commande supérieur. Elles sont en outre disponibles avec une fonctionnalité API ou avec un API sécurisé.
Les maîtres IO-Link servent au raccordement d'IO-Link-Devices, par exemple des capteurs, des vannes ou des modules d'entrée/sortie TOR, et ils disposent d'une interface bus de terrain intégrée. La gamme comprend des versions pour une installation en armoire électrique ou une utilisation de terrain.
Les boîtiers de contrôle RFID commandent l'échange de données avec les antennes RFID et communiquent via le bus de terrain avec le niveau de commande supérieur.
Dans beaucoup de phases de fabrication et de processus de production, les codeurs absolus se sont établis en tant que détecteurs fiables pour réaliser une position conforme aux cotes. Ils sont disponibles comme codeurs monotour ou multi-tours avec interface CAN ou Profibus.