• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Afficher / manipuler/ éclairer
  3. Signalisation

Signalisation

  • Montage simple et rapide
  • Technologie moderne LED RVB – longue durée de vie, encombrement réduit
  • Différents modes configurables par IO-Link ou via le bouton de réglage
  • Disponible en version standard avec des entrées TOR

Signalling lights

Baute performance
Les lampes de signalisation sont utilisées pour l'indication d'état ou comme dispositif d'avertissement partout dans les usines sur les machines, les convoyeurs et les installations. Les lampes de signalisation innovantes d'ifm offrent plusieurs avantages par rapport aux lampes de signalisation conventionnelles et conviennent donc aux applications exigeantes.

Configuration flexible
En général, les feux de signalisation doivent être adaptés à l'application. Au lieu de passer du temps et des efforts à visser des modules de différentes couleurs ensemble, la nouvelle technologie LED RVB permet d'ajuster la lampe de signalisation selon les besoins via IO-Link ou le bouton de réglage (par exemple, allumé en permanence, taux de clignotement faible, taux de clignotement élevé, différents couleurs, sirènes). Cela réduit la variété des types et la tenue de stocks.