• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Solutions IIoT
  3. Logiciel de paramétrage

Logiciel de paramétrage

Le portefeuille de logiciels de paramétrage d’ifm couvre un champ d’application étendu. D’une part, il s’agit de solutions pour le paramétrage et la mise en service des appareils IO-Link, des lecteurs de code 1D/2D, des caméras 3D, des têtes de lecture/écriture RFID et de l’électronique de diagnostic VSE pour la surveillance vibratoire.

Le paramétrage online et offline structuré de tous les appareils IO-Link, y compris ceux d’autres fabricants, est facilité par un seul outil logiciel : moneo configure.

Les applications servent aux maîtres AS-i (AC14) pour le paramétrage et la mise en service de capteurs IO-Link, de lecteurs de code 1D/2D, de caméras 3D et de têtes de lecture/écriture RFID. Il existe en outre des applications pour collecter et enregistrer les données process des modules IO-Link AS-i et pour gérer les configurations AS-i.

Le logiciel de paramétrage pour le capteur de reconnaissance d’objets O2D et le capteur d’inspection d’objets O2V sert à configurer facilement les appareils.

Le capteur d’inspection d’objets O2V fait la distinction entre les modes de fonctionnement «Applications», «Surveillance» et «Service». La sélection du mode de fonctionnement s’effectue à l’aide du logiciel de paramétrage.

Le logiciel serveur OPC fournit une interface pour intégrer les données de l’électronique de diagnostic VSE et du lecteur de code d’ifm de manière standardisée, dans un système supérieur.