- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Modules de terrain compacts pour montage par vis CompactLine
- AC2490
Module CompactLine AS-Interface
AC2490
CompactM8 4 DI 4 DO
Module CompactLine AS-Interface
AC2490
CompactM8 4 DI 4 DO
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version | Uniquement pour utilisation avec des maîtres AS-i au profil M4, pour le raccordement de contacts mécaniques, un capteur approprié doit être connecté à une entrée quelconque |
---|---|
Application | montage sur le terrain |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 230 |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] | 1000; (AUX; < 40 °C: 2 A) |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 4 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP; (type 2 selon CEI 61131-2) |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 18...30; (DC) |
Courant max. total des entrées [mA] | 180 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 4 |
---|---|
Technologie | PNP |
Plage de tension DC [V] | 15...30; (AUX) |
Courant max. par sortie [mA] | 500; (< 40 °C: 1000 mA) |
Résistance courts-circuits | oui |
Séparation galvanique | oui |
Alimentation actionneurs par les sorties | AUX |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...60 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 278 | ||||
Homologation UL |
|
Classification AS-i
Version AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode d’adressage étendu | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil maître AS-i | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de paramètres |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 150 |
---|---|
Type de montage | Fixation par l'arrière |
Dimensions [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Matières | PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | M12 |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
|||
---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - AS-i
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Raccordement électrique - Entrées
Connecteur: 4 x M8; codage: A |
Raccordement électrique - Sorties
Connecteur: 4 x M8; codage: A |