edgeController
AE1300
IIoT edgeController/12"/Touch
edgeController
AE1300
IIoT edgeController/12"/Touch
- Passerelle vers le cloud, visualisation et contrôleur puissant dans un seul appareil
- Programmable via CODESYS V3.5
- Accès « Plug & Play » au niveau E/S via Ethernet
- Grâce à l'indice de protection élevé IP65, des armoires électriques ne sont plus nécessaires
- Boîtier et technologie conçus pour une utilisation dans un environnement difficile
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Interface de communication | Ethernet; USB |
---|---|
Dimensions [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Application
Application | edgeDevice librement programmable pour applications industrielles |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...32 DC |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 24 |
Puissance absorbée [W] | 32 |
Protection inversion de polarité | oui |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | CODESYS 3.5 |
---|---|
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 | oui |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; USB |
---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 2 |
Nombre des interfaces USB | 2 |
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Type de connecteur | M12 |
Protocole | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Taux de transmission | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Type de connecteur | M12 | ||
Version | USB 2.0 | ||
Remarque concernant les interfaces |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||||
Température de stockage [°C] | -35...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) | ||||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 3000 | ||||
Indice de protection | IP 65 | ||||
Degré de pollution | 2 |
Données mécaniques
Poids [g] | 2288,2 |
---|---|
Type de montage | encastré ou en surface |
Dimensions [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Matières | boîtier: aluminium moulé sous pression protégé par pulvérisation; Afficheur: verre traitement chimique antireflet et durcissement |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||
---|---|---|---|
Résolution de l'affichage | 1280 x 480 | ||
Type d'afficheur | afficheur couleur avec fonction tactile | ||
Taille de l'afficheur | 12,3" 8:3 | ||
Rétroéclairage de l'afficheur | LED | ||
Intensité de couleur | 24 Bit | ||
Luminosité [cd/m²] | > 1000 | ||
Rapport de contraste | 1000:1 |
Matériel
Processeur | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Mémoire de travail | 1 GByte RAM |
Mémoire de masse | 8 GByte Flash |
Mémoire amovible | interface USB |
Mémoires de données
Horloge temps réel | oui; UTC, pile avec tampon |
---|
Accessoires
Accessoires nécessaires |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 2 x M12; codage: D |
Raccordement électrique - USB
Connecteur: 2 x M12; codage: B |
Raccordement électrique - alimentation en tension
Connecteur: 1 x connecteur AMP |