edgeGateway for connecting the production environment to the IIoT platform moneo
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
edgeGateway for connecting the production environment to the IIoT platform moneo
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
- Provision of data from the production environment for further processing in the moneo Cloud
- Access data flexibly and without IT involvement across locations
- Transmission intervals can be set individually for each data source
- Powerful aggregation function to minimise data volumes
- Preprocessing through logical calculations of values directly on the gateway
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
an additional QCM100 cloud subscription is required to use and operate the moneo Cloud
Caractéristiques du produit
Interface de communication | Ethernet; USB |
---|
Application
Application | ideally suited for operation in the control cabinet or IT environment to collect data from industrial environments to improve operational efficiency, productivity and safety; to increase machine availability, ensure process quality or optimise energy consumption in industrial applications |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; (TBTP) |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 24 |
Puissance absorbée [W] | 14; (contient la puissance max. pour les appareils USB: 1,5 A / 5 V) |
Protection inversion de polarité | oui |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | moneo |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; USB |
---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 4 |
Nombre des interfaces USB | 2 |
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Type de connecteur | RJ45 |
Protocole | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Taux de transmission | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Type de connecteur | Type A | ||
Version | USB 2.0 | ||
Remarque concernant les interfaces |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) | ||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 3000 | ||
Indice de protection | IP 20 | ||
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 0,68 |
---|---|
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Matières | boîtier: aluminium moulé sous pression passivé; inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Matériel
Processeur | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Mémoire de travail | 4 GByte RAM |
Mémoire de masse | 20 GByte Flash |
Mémoire amovible | micro carte SD; SD; SDHX; SDXC; interface USB |
Mémoires de données
Horloge temps réel | oui; UTC, pile avec tampon |
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Remarques | an additional QCM100 cloud subscription is required to use and operate the moneo Cloud | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 4 x RJ45 |
Raccordement électrique - USB
Connecteur: 2 x Type A |
Raccordement électrique - alimentation en tension
Connecteur: 1 x Cage à ressort |