You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Solutions IIoT
  3. Matériel IIoT
  4. Contrôleur IIoT
  5. AE3100

contrôleur IIoT

AE3100

IIoT Controller IP20 1S

contrôleur IIoT

AE3100

IIoT Controller IP20 1S

  • 2-en-1 : connecteur vers le cloud et contrôleur puissant
  • Accès « Plug & Play » au niveau E/S via Ethernet
  • Peut être monté dans différentes orientations sur le rail DIN
  • Une technique performante pour des applications exigeantes
  • Intégration IO-Link parfaite
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Interface de communication Ethernet; USB
Application
Application edgeDevice librement programmable pour applications industrielles
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC; (TBTP)
Tension nominale DC [V] 24
Puissance absorbée [W] 14; (contient la puissance max. pour les appareils USB: 1,5 A / 5 V)
Protection inversion de polarité oui
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage CODESYS 3.5
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui
Interfaces
Interface de communication Ethernet; USB
Nombre des interfaces Ethernet 4
Nombre des interfaces USB 2
Ethernet
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Type de connecteur RJ45
Protocole EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors)
USB
Taux de transmission < 480 MBit/s
Type de connecteur Type A
Version USB 2.0
Remarque concernant les interfaces
Limitation du courant de sortie: 1,5 A
Courant de sortie total: 1,5 A
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...55
Remarque sur la température ambiante
2000 m: 55 °C
3000 m: 50 °C
Température de stockage [°C] -25...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 3000
Indice de protection IP 20
Degré de pollution 2
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Données mécaniques
Poids [g] 685
Type de montage Montage sur rail DIN
Matières boîtier: aluminium moulé sous pression passivé; inox
Afficheurs / éléments de service
Indication
3 LED, 3 couleurs
Matériel
Processeur ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
Mémoire de travail 1 GByte RAM
Mémoire de masse 8 GByte Flash
Mémoire amovible micro carte SD; SD; SDHX; SDXC; interface USB
Mémoires de données
Horloge temps réel oui; UTC, pile avec tampon
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 4 x RJ45
Raccordement électrique - USB
Connecteur: 2 x Type A
Raccordement électrique - alimentation en tension
Connecteur: 1 x Cage à ressort