• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules de terrain Ethernet
  4. Commutateurs Ethernet pour l'industrie agroalimentaire et des boissons
  5. AL3001

PROFINET-Switch

AL3001

ETH Switch SL PN-A 6P IP69K

PROFINET-Switch

AL3001

ETH Switch SL PN-A 6P IP69K

  • Commutateurs 6 ports (« non administrable ») pour PROFINET Class A
  • Alimentation en tension avec technologie de connexion M12 à codage A standardisée
  • Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Application
Version switch « non administrable » pour applications de terrain
Application für PROFINET-Netzwerke
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC; (US ; selon TBTS/TBTP; cULus: 8...28 DC)
Tension nominale DC [V] 12 / 24
Consommation [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Interfaces
Interface de communication Ethernet
Nombre des interfaces Ethernet 6
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Remarque concernant les interfaces
PROFINET Conformance Class A (CC-A)
type de traitement: Store and Forward
Auto Polarity
Auto Negotiation
Auto MDI-X
QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
files d’attente de priorité: 4
taille du tableau MAC: 2000 adresses
blocage: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -25...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 4000
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
Indice de protection (NEMA 250) 6P
Degré de pollution 2
Fluides chimiques
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tests / homologations
CEM
UN/ECE-R10 Emission de parasites et immunité aux parasites : 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel C (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / État fonctionnel C (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 5a niveau de sévérité 3 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / État fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (24 V)
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27
Changements rapides de température
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Données mécaniques
Poids [g] 315,65
Matières boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints EPDM
Accessoires
Fourniture
Bouchon: 1 x M12, inox, E12542
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
X01...X06 Connecteur: 6 x M12; codage: D; Joint d'étanchéité: EPDM
Raccordement électrique - alimentation en tension
X31 Connecteur: 1 x M12; codage: A