- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules de terrain Ethernet
- Commutateurs Ethernet pour l'automatisation industrielle et les engins mobiles
- AL3050
Commutateur Ethernet
AL3050
ETH Switch SL IoT 6P IP67
Commutateur Ethernet
AL3050
ETH Switch SL IoT 6P IP67
- Commutateurs 6 ports (« non administrable ») pour tous les protocoles d’automatisation usuels et les applications IIoT
- Alimentation en tension avec technologie de connexion M12 à codage A standardisée
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Approprié pour émulsions lubrifiantes réfrigérantes, liquides de nettoyage ou eau très sale
- Approprié pour des engins mobiles grâce à une tolérance élevée pour la tension d’alimentation et la température de fonctionnement
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version | switch « non administrable » pour applications de terrain |
---|---|
Application | pour les réseaux TCP/IP; pour les réseaux Ethernet/IP; pour les réseaux Modbus-TCP |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC; ((US ; selon TBTS/TBTP)) |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 12 / 24 |
Consommation [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 6 | ||||||||
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Remarque concernant les interfaces |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 301,15 |
---|---|
Matières | boîtier: PA orange; Connecteur femelle: laiton nickelé |
Matière des joints | FKM |
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
X01...X06 | Connecteur: 6 x M12; codage: D; Joint d'étanchéité: FKM |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension
X31 | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|