- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules de terrain Ethernet
- Commutateurs Ethernet pour l'industrie agroalimentaire et des boissons
- AL3101
PROFINET-Switch
AL3101
ETH Switch PFL PN-A 6P IP69K
PROFINET-Switch
AL3101
ETH Switch PFL PN-A 6P IP69K
- Commutateurs 6 ports (« non administrable ») pour PROFINET Class A
- Technologie de connexion M12, codage L pour un chaînage simple du chemin de courant
- Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version | switch « non administrable » pour applications de terrain |
---|---|
Application | für PROFINET-Netzwerke |
Fonction "daisy chain" (connexion en série) | alimentation en tension |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC; (US ; selon TBTS/TBTP; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 12 / 24 |
Consommation [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 6 | |||||||||
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Remarque concernant les interfaces |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K) | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 319,55 |
---|---|
Matières | boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L) |
Matière des joints | EPDM |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
X1...X6 | Connecteur: 6 x M12; codage: D; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension IN
XD1 | Connecteur: 1 x M12; codage: L |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension OUT
XD2 | Connecteur: 1 x M12; codage: L; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|