• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules de terrain Ethernet
  4. Commutateurs Ethernet pour l'industrie agroalimentaire et des boissons
  5. AL3151

Commutateur Ethernet

AL3151

ETH Switch PFL IoT 6P IP69K

Commutateur Ethernet

AL3151

ETH Switch PFL IoT 6P IP69K

  • Commutateurs 6 ports (« non administrable ») pour tous les protocoles d’automatisation usuels et les applications IIoT
  • Technologie de connexion M12, codage L pour un chaînage simple du chemin de courant
  • Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Application
Version switch « non administrable » pour applications de terrain
Application pour les réseaux TCP/IP; pour les réseaux Ethernet/IP; pour les réseaux Modbus-TCP
Fonction "daisy chain" (connexion en série) alimentation en tension
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC; (US ; selon TBTS/TBTP; cULus: 8...28 DC)
Tension nominale DC [V] 12 / 24
Consommation [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Interfaces
Interface de communication Ethernet
Nombre des interfaces Ethernet 6
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Remarque concernant les interfaces
type de traitement: Store and Forward
Auto Polarity
Auto Negotiation
Auto MDI-X
QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
files d’attente de priorité: 4
taille du tableau MAC: 2000 adresses
transmission: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -25...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 4000
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
Indice de protection (NEMA 250) 6P
Degré de pollution 2
Fluides chimiques
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tests / homologations
CEM
UN/ECE-R10 Emission de parasites et immunité aux parasites : 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel C (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / État fonctionnel C (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 5a niveau de sévérité 3 / État fonctionnel A (12 V)
ISO 7637-2 Impulsion 1 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2a niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 2b niveau de sévérité 4 / État fonctionnel C (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3a niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 3b niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (24 V)
ISO 7637-2 Impulsion 4 niveau de sévérité 4 / État fonctionnel A (24 V)
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27
Changements rapides de température
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Données mécaniques
Poids [g] 323,85
Matières boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints EPDM
Accessoires
Fourniture
Bouchon: 1 x M12, inox, E12542
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
X1...X6 Connecteur: 6 x M12; codage: D; Joint d'étanchéité: EPDM
Raccordement électrique - alimentation en tension IN
XD1 Connecteur: 1 x M12; codage: L
Raccordement électrique - alimentation en tension OUT
XD2 Connecteur: 1 x M12; codage: L; Joint d'étanchéité: EPDM