- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules de terrain Ethernet
- Modules E/S Ethernet pour l’industrie agroalimentaire et des boissons
- AL4043
module Ethernet avec interface Modbus TCP
AL4043
ETH Module SL MB 16DI IP69K
module Ethernet avec interface Modbus TCP
AL4043
ETH Module SL MB 16DI IP69K
- Module bus de terrain avec des entrées TOR
- Raccordement direct de capteurs au bus de terrain pour une structure de câblage moins complexe
- Fonction de compteur haute fréquence intégrée dans le module Ethernet
- Boîtier robuste pour utilisation dans l’industrie agroalimentaire
- Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Application | applications aseptiques; Modules E/S terrain |
---|---|
Fonction "daisy chain" (connexion en série) | interface bus de terrain |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC; (US ; selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | 200...3900; (US) |
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 3,6 |
---|
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 16 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 16; (type 2 selon CEI 61131-2) |
---|---|
Niveau du signal logique haut [V] | 11...28 |
Niveau du signal logique bas [V] | 0...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | Fonction de compteur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions et paramètres |
|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet |
---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocole | Modbus TCP | ||||
Réglages usine |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K) | ||||
Indice de protection (NEMA 250) | 6P | ||||
Degré de pollution | 2 | ||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 421,9 |
---|---|
Matières | boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L) |
Matière des joints | EPDM |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
Raccordement électrique - Raccord process
Digital Input X01...X08 | Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension
X31 | Connecteur: M12; codage: A |
---|