- Produits
- Systèmes pour engins mobiles
- Appareils pour la commande et la surveillance
- IHM robuste avec processeurs multi-core 64-bit
- CR1204
Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles
CR1204
ecomatDisplay/12"/16:10/Touch
Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles
CR1204
ecomatDisplay/12"/16:10/Touch
- IHM puissante, robuste avec architecture 64-bit moderne et écran tactile
- Touches de fonction avec rétro-éclairage RGB et rétro-information tactile
- Interface USB performante pour l’enregistrement de données et le support de caméras analogiques et Ethernet
- Interfaces CAN et Ethernet puissantes pour de nombreuses applications de communication
- Programmable selon CEI 61131-3 avec CODESYS 3.5.
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 12 / 24 |
Consommation [mA] | < 1500; (24 V DC; avec sorties commutées: < 6500 mA) |
Puissance absorbée [W] | 36 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 2 |
---|---|
Nombre des entrées vidéo | 4; (Analogique) |
Entrée vidéo | PAL, NTSC |
Entrée audio | Stereo Line-In |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 2 |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 2500 |
Sortie audio | Stereo Line-Out; Headphones Out |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | CODESYS 3.5 |
---|---|
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 | oui |
Système d'exploitation | Embedded Linux 4.14 |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Nombre des interfaces CAN | 4 |
Nombre des interfaces Ethernet | 2 |
Nombre des interfaces USB | 2 |
Nombre d’interfaces vidéo (CVBS) | 4 |
Taux de transmission | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protocole | CANopen; SAE J1939; protocole libre |
Bande de roulement | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Taux de transmission | 100 MBit/s | |
Protocole | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Remarque concernant les interfaces |
|
Taux de transmission | < 480 MBit/s |
---|---|
Version | 2.0 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Température de stockage [°C] | -30...80 | ||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) | ||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 3000 | ||
Indice de protection | IP 65; IP 67; (avec les connecteurs mâles à fils conducteurs individuellement étanchéifiés et connecteurs M12/bouchons protecteurs: IP 67) | ||
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 37 |
Données mécaniques
Poids [g] | 2600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de montage | encastré ou en surface | ||||||
Dimensions [mm] | 348,5 x 222,5 x 50,3 | ||||||
Matières | aluminium moulé sous pression protégé par pulvérisation; Afficheur: verre traitement antireflet et durcissement | ||||||
Indications de durée de vie |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Eléments de service |
|
||||
Résolution de l'affichage | 1280 x 800 | ||||
Type d'afficheur | afficheur couleur avec fonction tactile | ||||
Taille de l'afficheur | 12" | ||||
Rapport largeur / hauteur | 16:10 | ||||
Rétroéclairage de l'afficheur | LED | ||||
Intensité de couleur | 24 Bit | ||||
Luminosité [cd/m²] | < 1100; (réglable: 0...100 %; En pas de: 1 %) | ||||
Rapport de contraste | 1000:1 | ||||
Version écran tactile | PCAP |
Matériel
Processeur | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Mémoire de travail | 1 GByte RAM |
Mémoire de masse | 8 GByte Flash |
Mémoires de données
Horloge temps réel | oui; UTC, pile avec tampon |
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|