- Produits
- Systèmes pour engins mobiles
- Modules E/S
- Appareils avec possibilité de programmation (optionnelle) et connecteur M12 ou DEUTSCH
- CR2052
Module E/S pour engins mobiles
CR2052
ioControl/In 8/Out 8/DT6
Module E/S pour engins mobiles
CR2052
ioControl/In 8/Out 8/DT6
- Raccordement décentralisé de capteurs et d'actionneurs
- Avec de nombreuses entrées et sorties multifonctions configurables
- Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
- Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
- Degré de protection élevé pour les exigences posées par des engins mobiles
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 16 |
---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 8; Nombre des entrées analogiques: 4; Nombre des entrées fréquence: 4; Nombre des entrées résistance: 4; Nombre des sorties TOR: 8 |
Entrées
Nombre total des entrées | 8 |
---|---|
Nombre des entrées fréquence | 4 |
Nombre des entrées résistance | 4 |
Nombre des entrées TOR | 8 |
Nombre des entrées analogiques | 4 |
Entrée analogique (courant) [mA] | 0...20 |
Entrée analogique (tension) [V] | 0...32 |
Sorties
Nombre total de sorties | 8 |
---|---|
Nombre des sorties TOR | 8 |
Protection courts-circuits | oui |
Nombre des sorties PWM | 8 |
Nombre des sorties PWM-I | 8 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | fonctions d'entrée/de sortie |
---|---|
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 | oui |
Interfaces
Nombre des interfaces CAN | 2 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 88 |
Données mécaniques
Poids [g] | 707,5 |
---|---|
Type de montage | montage par vis |
Dimensions [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Matières | PA renforcé de fibres de verre |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Interface-CAN 1
CAN IN | Connecteur: 2 x connecteur DEUTSCH |
---|
Raccordement électrique - alimentation / Interface-CAN 2
X1 | Connecteur: 1 x Connecteur AMP |
---|
Raccordement électrique - entrées/sorties
Entrées Con. 1, 3, 5, 7 | Connecteur: 8 x connecteur DEUTSCH |
---|